text.skipToContent text.skipToNavigation

Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4P-2M Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-4P-4M Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-4P-4M-MP-SC11 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-4P-6M Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
S-4P-4M Acier au carbone 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4P-2M Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4P-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4P-4M Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4P-4T Acier inoxydable 316 1/4 po Embout de tube - - Просмотр изделия
SS-4P-6M Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4PM2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-4PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4PST4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage UNF mâle - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.