튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — Vordere Klemmringe
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — Vordere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
PFAチューブ継手
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.