text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE Front Ferrule for 12 mm Swagelok Tube Fitting

Referencia #: T-12M3-1

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps PTFE
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Bagues avant

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

PTFE Front Ferrule for 12 mm Swagelok Tube Fitting

Referencia #: T-12M3-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

T-12M3-1 — PTFE Front Ferrule for 12 mm Swagelok Tube Fitting

Atributo Valor
Matériau du corps PTFE
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 3/4 インチ - - - Ver producto
2507-403-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 1/4 インチ - - - Ver producto
2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - Ver producto
2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - Ver producto
6MO-813-1 6-Moly 1/2 インチ - - - Ver producto
825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - Ver producto
B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - Ver producto
B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - Ver producto
B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - Ver producto
HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - Ver producto
HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - Ver producto
HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - Ver producto
HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - Ver producto
INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - Ver producto
M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - Ver producto
M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - Ver producto
NY-1213-1 ナイロン 3/4 インチ - - - Ver producto
NY-1613-1 ナイロン 1 インチ - - - Ver producto
NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - Ver producto
NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - Ver producto
NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - Ver producto
S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - Ver producto
S-1613-1 Углеродистая сталь 1 дюйм - - - Ver producto
SS-1013-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма - - - Ver producto
SS-103-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - Ver producto
SS-10M3-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм - - - Ver producto
SS-1213-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - - Ver producto
SS-12M3-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - Ver producto
SS-1413-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - Ver producto
SS-14M3-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - Ver producto
SS-15M3-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - Ver producto
SS-1613-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - Ver producto
SS-16M3-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - Ver producto
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - Ver producto
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - Ver producto
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Ver producto
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - Ver producto
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Ver producto
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Ver producto
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Ver producto
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - Ver producto
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Ver producto
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Ver producto
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.