text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-NFSET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-600-NFSET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-810-NFSET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-100-NFSET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-10M0-NFSET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-12M0-NFSET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-200-NFSET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-NFSET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6M0-NFSET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-810-NFSET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8M0-NFSET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.