Swagelok®ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター
KCMシリーズ・レギュレーターは、ガス供給源を自動的に切り替えることで継続したガス供給を実現し、ダウンタイム(停止時間)を削減します。
レギュレーターの選定サポートを依頼する重要な一般産業アプリケーションにおいて、Swagelok ガス・ボンベ切り替え用 レギュレーター KCMシリーズを使用して、ひとつのガス供給源から別の供給源へ自動的に切り替えることで、継続したガス供給を実現し、ダウンタイム(停止時間)および人件費を削減することができます。KCMシリーズ・レギュレーターは、最小限のメンテナンスで信頼性の高いガス供給を実現します。コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラムを使用しているため、耐久性および圧力応答性に優れています。
仕様
| 一次側の最高使用圧力 | 30.0 MPa(PEEK製シートの場合) 24.8 MPa ボンベとの接続部やホースのアクセサリーによっては、最高使用圧力が低下する場合があります。 |
| 二次側の圧力調整範囲 | 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa |
| 公称切り替え圧力 | 0.68 MPa、1.72 MPa、3.44 MPa |
| 流量係数(Cv値) | 0.06 |
| 最高使用温度 | 80°C(PCTFE製シートの場合) 200°C(PEEK製シートの場合) 100°C(PEEK製シートで、一次側の最高使用圧力が24.8 MPaを超える場合) |
Gas Cylinder Changeover Regulators Catalogs
Find comprehensive details on our gas cylinder changeover regulators covering construction materials, accessories, pressure, and temperature ratings.
Need Help Selecting the Right Regulators?
Learn more about different types of regulators under varying application conditions with our regulator selection video.
Find the Right RegulatorSwagelok Regulator Resources
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.