マニホールド — 3バルブ・マニホールド、計装用
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチおよび3/4 インチ(12 mm)
- –53~648°C
- 316ステンレス鋼
- 11.8~41.3 MPa
- 3バルブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Manifolds — Manifolds à trois vannes, instrumentation — 3バルブ、ボール型ステム
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-V3NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V3NBF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBM8-F8-11421 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V3NBF8-FL-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V3NBFL 316 ステンレス鋼 計装用接続 フランジ 計装用接続 フランジ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間