Raccords filetés — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 po
- Filetages NPT mâles, taraudages NPT
- Acier inoxydable 316, acier au carbone, laiton, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage 2507
- Pression maximale de 125 bar (1810 psig) à 1034 bar (15 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-PST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-16-PST 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-PST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-PST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-PST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-16-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - SS-2-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-4-AN-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37° めすAN フレアー - - SS-4-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-6-CP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-8-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — ホロー(中空)六角プラグ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-HP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HPST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-HP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HPST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-HP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-HPST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — パイプ・プラグ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 インチ NPTおねじ - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires