|
ステンレス鋼製ミニチュア・クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Код изделия: SS-QM2-D-2PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Штоки DESOОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью миниатюрных быстроразъемных соединений Swagelok для таких систем, как лаборатории, в которых требуются частые соединения и сниженное количество проливов и включений воздуха с небольшой застойной зоной в ограниченном пространстве. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
ステンレス鋼製ミニチュア・クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Штоки DESO
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Warning: System pressure must not exceed 100 psig (6.9 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere
Технические характеристики
SS-QM2-D-2PM — ステンレス鋼製ミニチュア・クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.05 Cv、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,05 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | фторуглерод FKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C |
| Серия | QM2 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-D-200 | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QM2-D-100 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QM2-D-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QM2-D-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.