text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po

Réf. pièce : SS-QF4-S-400

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2,2 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po

Réf. pièce : SS-QF4-S-400
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF4-S-400 — Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 2,2 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.