text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры, манометр общего назначения с сертификатом ece r110, серия pgn

Манометры общего назначения Swagelok® с сертификатом по стандарту ECE R110 (серия PGN)

Давление в автомобилях на компримированном природном газе (КПГ) можно точно контролировать манометрами, сертифицированными согласно требованиям ECE R110.

Запросить информацию о манометрах

Манометры Swagelok® серии PGN представляют собой устройства общего назначения, сертифицированные по стандартам ECE R110 для использования в транспортных средствах, работающих на компримированном природном газе (КПГ). В них имеется защитное стекло из поликарбоната для дополнительной защиты и повышенного ресурса в тяжелых условиях эксплуатации.

Манометры выпускаются с циферблатами диаметром 50 мм (2 дюйма) и 63 мм (2 1/2 дюйма), обеспечивают диапазон измерений 0–40 МПа (400 бар, 6000 psig) с условным проходом 0,023 дюйма (0,58 мм).

Манометр 50 мм (2 дюйма) может дополнительно комплектоваться латунным торцевым соединением с трубкой Бурдона, аналогичным соединением (для модели 50 мм) на выход преобразователя, а также калибровкой и сертификацией материалов для точного применения.

Технические характеристики

Циферблат 50 мм (2 дюйма)

Диапазон шкалы Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi)
Диапазон температур Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40 до 120°C)
Торцевые соединения из латуни: –40–248°F (–40–120°C); при температуре окружающей среды выше 212°F (100°C) максимальное рабочее давление ограничено 3480 psig (240 бар) в течение макс. 8 часов непрерывной работы
Точность Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6)
Торцевые соединения из латуни: 2,5% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 2.5, JIS B7505 Класс 2.5)
Торцевые соединения из нержавеющей стали
  • Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма и 6 мм
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)
Латунные торцевые соединения
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)

Размер циферблата 63 мм (2 1/2 дюйма)

Диапазон шкалы Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi)
Диапазон температур Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40–120°C)
Точность Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6)
Торцевые соединения из нержавеющей стали
  • Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма и 6 мм
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)

Устраните проблемы до момента отказа манометров

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Производство компании Green Alternative Systems начинается в Swagelok благодаря специализированным решениям
Производство компании Green Alternative Systems начинается в Swagelok благодаря специализированным решениям

Узнайте, как сотрудничество с компанией Swagelok помогло компании Green Alternative Systems увеличить скорость производства, снизить трудозатраты и повысить надежность систем.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.