Swagelok® Kompakte Manometerventile
Kompakte Manometerventile ermöglichen eine schnelle und bequeme Installation sowie Wartung von Manometern bei geringem Gewicht und Platzbedarf.
Weitere InformationenDie kompakten Manometerventile von Swagelok sind für die Isolierung und Entlüftung von Manometern konzipiert. Sie bestehen aus einem Swagelok-Nadelventil der Serie 1 aus Edelstahl (ohne Schalttafelmutter) und einem integrierten Swagelok-Spülventil, ebenfalls aus Edelstahl.
Die kompakten Manometerventile von Swagelok, die für die Verwendung mit Swagelok Manometern mit Rohradapteranschlüssen entwickelt wurden, ermöglichen eine einfache Ausrichtung der Skala und reduzieren den Zeit und Kostenaufwand bei der Manometerinstallation. Mit den Endanschlüssen der Swagelok Rohrverschraubungen profitieren Anwender außerdem von einer verkürzten und damit weniger kostenintensiven Ventilmontage, einer robusten Rohrerfassung und guter Vibrationsbeständigkeit. Ein integriertes Spülventil macht eine Verschraubung überflüssig und reduziert so potenzielle Leckagestellen. Zum Schutz des Bedienpersonals und um eine versehentliche Demontage zu verhindern, ist die Spülkappe fest mit dem Ventilkörper verpresst. Die aus Edelstahl 316 gefertigte Konstruktion zeichnet sich durch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.
Spezifikationen
Betriebsdruck | Bis 275 bar (4.000 psig) |
Temperatur | –53 bis 315 °C (–65 bis 600 °F) |
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Packungswerkstoff | PEEK |
Endanschlüsse | Typ: Rohrverschraubung von Swagelok Größe: 1/2 Zoll, 12 mm |
Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie das kompakte Manometerventil von Swagelok die Installation und Wartung von Manometern vereinfachen kann.
Kompakte Manometerventilen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.