콘 & 쓰레드 피팅 — 그랜드 및 칼라
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강
- 중압 및 고압
- 최대 20,000 psig(1378 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
CL4H 316 스테인리스강 1/4인치 고압 칼라 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
GL4H 316 스테인리스강 1/4인치 고압 그랜드 - - GL4M 316 스테인리스강 1/4인치 중압 그랜드 - - GL9H 316 스테인리스강 9/16인치 고압 그랜드 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간