Ultra-Torr 진공 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Ultra-Torr 진공 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-16-UT-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-1-UT-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.