text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3

사양

속성
Lufteinschluss 3 cm3
Körperwerkstoff Laiton
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Maximaler Cv 1,3 en association avec une tige DESO ; 2,0 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 500 PSIG À 70°F / 34,4 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC8
Medienverlust 3 cm3
Prüfung 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3

부품 번호: B-QC8-B-8PM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

사양

B-QC8-B-8PM — Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 1,3

속성
Lufteinschluss 3 cm3
Körperwerkstoff Laiton
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Maximaler Cv 1,3 en association avec une tige DESO ; 2,0 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 500 PSIG À 70°F / 34,4 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC8
Medienverlust 3 cm3
Prüfung 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.