text.skipToContent text.skipToNavigation
cintreuses pour tubes

Cintreuses pour tubes Swagelok®

Les cintreuses Swagelok sont conçues pour cintrer des tubes avec efficacité et précision dans toutes sortes d’applications. Elles permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité, ce qui réduira le temps et la main-d’œuvre consacrés à l’installation. Idéales pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces cintreuses garantissent précision et fiabilité, améliorant ainsi les performances et la longévité globales du système.

Afficher toutes les cintreuses pour tubes

Les cintreuses pour tubes Swagelok sont indispensables pour réaliser les cintrages précis et de qualité essentiels à la conception d’un système fonctionnel. Conçues pour limiter les plissements et autres détériorations lors du cintrage, ces cintreuses préservent la solidité des tubes. Swagelok propose une gamme de cintreuses qui répondent à des besoins différents :

  • Cintreuses électriques : pour cintrer en automatique des tubes de diamètre extérieur 1 à 2 po et 25 à 50 mm.
  • Cintreuses d’établi : outils légers en aluminium pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/4 à 1 1/4 po et 6 à 30 mm.
  • Cintreuses manuelles : outils très faciles à transporter et dotés de matrices à galets qui réduisent la force de cintrage et l’ovalisation du tube, pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/8 à 1/2 po et 3 à 12 mm.

Parfaits pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces outils polyvalents permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité qui améliorent les performances et la longévité des systèmes.

Contacter un spécialiste des tubes

Categorías de Dobladoras de Tubos

Dobladoras de tubo eléctricas

Dobladoras de tubo eléctricas

Электрические трубогибы оснащены электрическим управлением для автоматической гибки труб, что повышает эффективность и последовательность их монтажа.

Dobladoras de tubo para banco

Dobladoras de tubo para banco

Las dobladoras de tubo para banco son ligeras, de aluminio y están disponibles en versión manual y eléctrica.

Ручные трубогибы

Ручные трубогибы

Ознакомьтесь с портативными ручными трубогибами для разных диаметров.

Catalogues des cintreuses pour tubes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse manuelle Swagelok

Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Voir comment fonctionne la cintreuse manuelle

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Swagelok bench top tube bender
Using the Swagelok Bench Top Tube Bender

Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.