![Pasta Sellante Anaeróbica para Roscas SWAK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/sealants-1400x411.jpg)
Sellantes Swagelok®
Los sellantes para roscas Swagelok permiten un sellado sin fugas en una gran variedad de aplicaciones, mejorando la seguridad del sistema, y los tapones para intercambiadores de calor pueden alargar la vida de su intercambiador de calor, reduciendo los costes de mantenimiento.
Swagelok da un amplio apoyo a las aplicaciones de toma de muestras de fluidos de proceso, ofreciendo sistemas y subsistemas de instrumentación analítica prediseñados y totalmente ensamblados, componentes para sistemas de fluidos y servicios de apoyo.
Swagelok le ofrece una serie de subsistemas de instrumentación analítica prediseñados y preensamblados para utilizar en cualquier tipo de planta e instalación donde se procesen fluidos. Los Subsistemas Prediseñados Swagelok le permiten construir sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados que hacen más consistentes sus operaciones. Fáciles de instalar y operar, los subsistemas prediseñados Swagelok tienen la alta calidad de diseño y rendimiento que Vd. espera de Swagelok, y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Nuestros ingenieros de aplicación pueden diseñar y construir cualquier solución para sistemas de fluidos utilizando componentes para sistemas de fluidos Swagelok de alta calidad. Nuestros sistemas pueden ser semiautomatizados o totalmente automatizados utilizando controladores lógicos programables (PLC), transmisores, relés, bombas, sensores, etc. Ejemplos:
- Subsistemas prediseñados (PrESS) para aplicaciones analíticas
- Sistemas de distribución de gas
- Paneles de Toma de Muestra
- Sistemas de apoyo al sello mecánico
También ofrecemos una amplia gama de componentes para sistemas de fluidos diseñados para un rendimiento ideal en equipos de toma de muestras y aplicaciones de análisis de procesos, incluidos racores, válvulas, mangueras, dispositivos de medición, reguladores, cilindros de toma de muestras y componentes de plataformas modulares analíticas que ahorran tiempo.
También queremos asegurarnos de que tenga acceso a especialistas con los conocimientos necesarios para ayudarle a alcanzar sus objetivos relacionados con el análisis de procesos. Aprovechamos nuestra experiencia en procesos analíticos e instrumentación analítica para ofrecer apoyo en forma de:
카테고리
![튜브 플러그 튜브 플러그](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-10TP-15-20.jpg?impolicy=product)
튜브 플러그
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger.
![파이프 나사 밀폐제 파이프 나사 밀폐제](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/leak-detectors-lubricants-sealants-400x400.jpg?impolicy=product)
파이프 나사 밀폐제
Pipe thread sealants are compatible with a wide range of chemicals, enabling leak-tight sealing in a variety of applications.
Catálogo de Sellantes
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
![Servicios de detección de fugas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/leak-detection-services-1400x610.jpg)
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/leak-detection-case-studies-260x154.jpg)
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
![Reparación de fugas en los sistemas de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/common-causes-and-costs-of-fluid-system-leaks-260x154.jpg)
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
![Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tire-facilities-leaks-260x154.jpg)
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden acostumbrarse a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.
![Servicios de detección de fugas en campo Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
![Sellante para roscas SWAK y Blue Goop](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/sealants-640x440.jpg)
Sellantes para Roscas y Tapones para Intercambiadores de Calor
Los sellantes para roscas Swagelok ofrecen un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones gracias a su compatibilidad con muchos productos químicos. Aptos para un amplio rango de presiones y temperaturas del sistema.
Puede alargar la vida útil de su intercambiador de calor sellando los extremos de los tubos con fuga con los tapones para intercambiadores de calor. La conicidad uniforme y al acabado superficial suave favorecen una instalación con el mínimo esfuerzo y un cierre estanco. Los tapones para intercambiadores de calor están disponibles en una variedad de materiales para mejorar la compatibilidad del sistema.