누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제 — 밀폐제
사용 가능한 밀폐제:
- SWAK™
- PTFE 테이프
- PTFE 없는 파이프 나사 밀폐제
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — SWAK™ 혐기성 나사 밀폐제
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — PTFE 테이프
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
Герметики — Трубные заглушки — 열교환기 튜브 플러그
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиSS-12TP-15-20 - - 316 스테인리스강 3/4인치 15 - 20 B-12TP-15-20 - - 황동 3/4인치 15 - 20 -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов