text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角カップリング、3/4 インチ・サイズ NPTめねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-12-HRCG-8

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角カップリング、3/4 インチ・サイズ NPTめねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-12-HRCG-8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

仕様

SS-12-HRCG-8 — ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角カップリング、3/4 インチ・サイズ NPTめねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-8-RA-4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-8-RB-4 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-HRCG-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-HRN-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-HRN-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-HRN-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-RA-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-RA-6 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-RA-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-RB-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-RB-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-RB-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-HRCG-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-HRCG-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-HRN-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-HRN-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-RA-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-RA-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-RA-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-RB-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-RB-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-RB-6 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-RB-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-20-RB-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-20-RB-8 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-24-RB-12 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-24-RB-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-24-RB-8 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-2-HRN-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-RA-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-32-RB-16 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-32-RB-8 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-4-HRCG-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-4-HRN-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-RA-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-RB-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-4-RBT-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6-HRCG-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-6-HRN-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-HRN-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-RA-2 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-RA-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6-RAT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6-RB-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-6-RB-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-6-RBT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8-HRCG-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-HRCG-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-HRCG-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8-HRN-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8-HRNT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-8-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8-RA-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-8-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-8-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-8-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-8-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-8-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-8-RBT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。