스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/8인치 수나사 NPT, 2인치 길이
부품 번호: SS-2-HLN-2.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
육각 롱 니플애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
카탈로그
육각 롱 니플
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-2-HLN-2.00 — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 롱 니플, 1/8인치 수나사 NPT, 2인치 길이
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/8인치 |
연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
연결구 2 크기 | 1/8인치 |
연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
특징 | 길이 2” |
유량 제한기 | 아니오 |
길이 | 2인치(5.1cm) |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-12-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-12-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-16-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-16-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-HLN-1.50 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-2-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-1.50 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-2.50 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-HLN-6.00 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-1.50 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-2.50 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-2.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-2.50 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-3.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-4.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-HLN-6.00 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.