text.skipToContent text.skipToNavigation
FK 系列中压卡套管接头

世伟洛克® 中压卡套管接头(FK 系列)

世伟洛克 FK 系列中压接头改进了石油和天然气勘探、研发系统和氢能市场等苛刻应用中的流体连接。它们为流体处理和气体密封应用中的先进系统提供可靠、无泄漏的连接。

查看所有中压卡套管接头

世伟洛克® FK 系列中压接头的安装速度比锥面和螺纹接头快五倍,从而减少了安装时间、装配和维护成本。这些接头具有抗振性,并提供无泄漏的气体密封,适用于压力高达 20000 psig (1378 bar) 的应用场合。非常适合在对安全、高压连接要求很高的恶劣环境中使用。

这些中压接头可靠、高效,在严酷的应用环境中性能稳定,同时还能保护工人和环境。它们符合 EC-79 标准,适用于压力高达 700 bar (10 150 psig) 的氢气应用,并配有预装夹头,便于准确安装。简单的两件式设计,带有彩色编码的卡套,可确保使用标准工具进行正确定位和安装。经过应变硬化的 316不锈钢本体提供了一种轻量化、节省空间的解决方案。FK 系列接头还提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的型号。

请联系当地专家

中压卡套管接头类别

内螺纹接头

内螺纹接头

使用卡套管接头的内螺纹接头建立稳固连接,该接头设计用于接受和固定外螺纹接头。

备件和附件

备件和附件

用于卡套管接头的螺母和卡套组件以及中压间隙检测规。

外螺纹接头

外螺纹接头

在工艺仪表和工业应用中,使用用于中压卡套管接头的外螺纹接头建立防泄漏连接。

穿板

穿板

使用穿板设计的特殊接头,实现卡套管穿过面板或钢制隔板的连接并提供可靠的流体传输。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

通过封盖中压连接或堵塞端口来给流体系统加压。

联合接头

联合接头

用中压卡套管接头弯头、三通或直通联合接头轻松组合卡套管,可提供 316 不锈钢材质。

中压卡套管接头目录

经过应变硬化处理的 316 不锈钢 FK 接头本体可提供直通、弯头和三通选项,以轻重量、节省空间的设计满足您的配置需求。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件、附件和安装说明。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

卡套管接头比较(FK 系列)

观看并比较 FK 系列卡套接头与锥面螺纹接头的安装。

比较接头

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

agi industries
agi industries

了解世伟洛克如何通过 FK 系列阀门和接头帮助 AGI Industries 在 15 000 psi 的压力下实现 13 500 个潜在泄漏点的无泄漏密封性能。

氢能交通
优化氢燃料电池汽车的部件选型

氢能交通依赖于可靠的部件规范和选型。

使用世伟洛克 fk 卡套管接头的海上石油运营商
案例分析:海上石油运营商

了解世伟洛克如何通过将现有锥面及螺纹连接更换为世伟洛克 FK 系列接头来帮助海上石油运营商减少安装工时并提高整体性能。

empa 与世伟洛克在氢能交通方面使用fk卡套管接头进行合作
Empa 与世伟洛克的合作研究促进了氢能交通的创新发展

瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 与世伟洛克正在探索基于氢的运输解决方案的可行性。在我们的合作中,近期的一项研究突破是在Empa 的氢解决方案中选用世伟洛克FK系列卡套接头使用 FK 系列接头而不是传统的世伟洛克卡套管接头大大简化了安装,同时提高了密封性、可靠性和安全性。

FK 시리즈 중압 튜브 피팅 사전 조립 카트리지

FK 시리즈 중압 튜브 피팅

최초 건설 및 시운전에서 일상 운영 및 유지보수에 이르기까지 총 수명주기 비용을 절감하는 데 막대한 노력이 집중됩니다. 올바른 조립 절차를 따른다면 FK 시리즈 튜브 피팅은 유지보수 비용을 낮춰주는 동시에 높은 신뢰성을 제공하며, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 이 피팅은 또한 누설 감소를 통해 환경적 영향을 완화하는 데 기여하는 동시에 시스템의 부식을 방지하여 전반적인 안전성을 개선합니다.

FK 시리즈 피팅으로 더 생산성 높은 핵심 유체 시스템을 구축하는 방법을 알아보십시오

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.