text.skipToContent text.skipToNavigation
금속 Swagelok 샘플 실린더

Swagelok® 샘플 실린더

Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다.

샘플 실린더 보기

Swagelok® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를 공급합니다.

이 실린더는 벽 두께가 일관적이며, 손쉽게 세정할 수 있도록 내부 목이 매끄럽게 가공되었고, 확관을 방지할 수 있도록 두꺼운 벽의 연결부로 제조됩니다. Swagelok 실린더는 또한 Swagelok® 그랩 샘플링 모듈과도 호환되며, 나중에 분석할 수 있도록 지속적으로 순환되는 공정 유체를 안전하게 밀폐할 수 있습니다.

Swagelok이 공급하는 제품:

  • 싱글 엔드 실린더, 더블 엔드 실린더, 미니어처 샘플 실린더
  • 10~3785 cm3(1 gal) 크기의 실린더
  • 304L, 316, 316L, 400 합금 재질로 제조된 실린더
  • 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력에 대응하는 제품
  • 일체형 밸브, Outage 튜브, 특수 코팅을 포함한 다양한 옵션

손상되거나 마모된 실린더로부터 직원을 보호하려면 샘플 실린더 유지보수 프로그램이 필수입니다. 샘플 실린더 유지보수와 관련하여 가장 흔한 질문을 살펴 보십시오. Swagelok 사내의 주요 통합 및 애플리케이션 전문가인 Matt Dixon이 증기 공간 압축과 안전한 샘플링 방법에 대해 설명합니다.

샘플 실린더에 대한 추가 정보가 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

샘플 실린더 카테고리

더블 엔드 실린더

더블 엔드 실린더

다양한 크기의 304L 및 316L 스테인리스강으로 공급 가능한 더블 엔드 샘플 실린더를 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

샘플 실린더 작업을 지원하는 운반용 핸들, 파열 디스크 티, Outage 튜브 어댑터 옵션을 찾아보십시오.

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 샘플 실린더는 내구성이 뛰어나며 그랩 샘플 시스템 작동 중에 샘플이 유출되는 것을 방지하는 압력 등급 메탈 실린더가 있습니다.

샘플 실린더 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

공정 분석기 샘플링 시스템

Swagelok® 샘플링 시스템 교육

효과적인 샘플링 시스템 설계와 기존 시스템의 문제를 진단 및 제거하는 방법을 학습하여 정확성과 효율성을 높이고 비용을 절감하십시오. 업종 또는 경험 수준과 관계 없이, 각각 경력이 30년이 넘는 숙련된 강사에게 유용한 지식을 얻을 수 있습니다.

샘플링 교육 돌아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok analytical instrumentation system
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with compromised samples.

Swagelok grab sampling system
Grab Sampling 101: Reducing Plant Costs

Grab sample systems allow for safe, efficient sample captures—validating your product’s chemical composition. Learn how to improve your closed loop system’s reliability while reducing plant costs with basics from the experts at Swagelok.

Swagelok grab sampling
Boost Quality by Selecting the Right Grab Sampling System

Learn how to select the right grab sampling system and other grab sampling basics and best practices to ensure end product quality from Swagelok.

Swagelok grab sampling evaluation and advisory services
How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies

There are several common fluid systems that successful plant operation depends on and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.