Raccords filetés à extrémité conique — Accouplements
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316
- Среднего и высокого давления
- Макс. давление от 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2L9HF60 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой L9MF20 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой L6MF20 - - - - - -
Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2T9HF60 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой T4MF20 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой T4HF60 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой T6MF20 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой T9MF20 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой -
Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Крестовины
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2X6MF20 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой
Наличие изделий по местоположению склада
часов