VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Stutzen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- NPT-Verschraubung mit Außen- oder Innengewinde, SAE-, MS-Verschraubung mit Außengewinde
- Edelstahl 316/316L
- Max. 2.900 psig (199 bar) bis 9.800 psig (675 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — Втулки
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-WVCO-6-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-4-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-8-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки SS-12-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-WVCO-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-2-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-4-VCO-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4-WVCO-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-WVCO-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-WVCO-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-4-WVCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCO-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-VCO-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCO-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-WVCO-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-WVCO-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCO-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-8-WVCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden