Swagelok® Vacuum-Insulated Metal Hose (FV Series)
FV series vacuum-insulated metal hose provides excellent insulation against extreme media temperatures.
Request More InformationFV series vacuum-insulated hose provides two levels of insulating performance in a compact package, with the vacuum layer providing excellent insulation to extreme media temperatures. Additionally, the manufacturing process does not require a vacuum port, eliminating the primary source of vacuum degradation. Other features and benefits available with this new product launch include:
- Vacuum-only insulation can be augmented with multi-layer insulation to address radiant heat transfer
- Fully annealed condition eases hose routing through form-fit-and-stay capability
- 316L stainless steel wetted surfaces are suitable for liquids and gaseous media
- Wetted braze material meets AMS 4777 (nickel alloy)
- Colored polyolefin sleeves allow for color-coding process lines
Specifications
| Materials | Core: convoluted 316L SS Reinforcement: 304L SS braid End connections: 316 SS |
| Nominal Hose Sizes | 1/2 through 1 in. |
| Working Pressures | Vacuum to 600 psig (41 bar) |
| Temperature Range | –425 to 1000°F (–253 to 537°C) |
| End Connections | annealed tube stub ends |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.