text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ・カッティング・ツール

スウェージロックのチューブ/チューブ・アクセサリー

スウェージロックは、各種アプリケーションに必要な材料特性を備えた信頼性の高いチューブを取り揃えています。チューブの切断、曲げ、バリ取り、サポート用のチューブ・アクセサリーを使用すると、漏れの無いパフォーマンスを実現し、システムの耐久性を高めることができます。

チューブ/チューブ・アクセサリーを見る

スウェージロックは、小口径ラインによる信頼性の高い流体の移送を必要とする業界やアプリケーションのニーズに対応するべく、さまざまな材質やタイプのチューブを取り揃えています。一般産業用流体システムのアプリケーションによっては、パイプの代わりにチューブを使用することで、さまざまなメリットを得られますが、高性能な流体システムを構築するにあたって最初に行うべきは、適切なチューブを選定することです。チューブを使用する際のポイント:

  • チューブの均一な切断やバリ取りなど、前処理を適切に行うことで、流れの問題や漏れが生じる可能性を回避する
  • ベンダーを使用してチューブを適切に曲げることで、チューブの損傷を回避すると共に、接続部の数を最小限に抑える
  • 適切にサポートすることで、オペレーション中の振動による問題を回避する

流体システムから最高のパフォーマンスを引き出すべく、スウェージロックは、信頼性の高いチューブ・サポート・システム、チューブ切断ツール、チューブ前処理ツール、チューブ曲げ加工ツール、予備締め付けツールを取り揃えています。このようなツールの重要性につきましては、コラム記事「流体システムのプロが備えておくべき5つの必須ツール」をご参照ください。

メタル・チューブまたはチューブ・アクセサリーに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории трубок и вспомогательных принадлежностей

Präzisionsrohr

Präzisionsrohr

Erfahren Sie mehr über unsere Rohrleitungen und Schläuche für unterschiedlichste Anforderungen.

Резка и подготовка трубок

Резка и подготовка трубок

Подробнее о труборезах, направляющих для резки трубок, винтах режущего диска, режущих дисков, инструментах и ножах для снятия заусенцев.

Система креплений

Система креплений

Опорные хомуты, приварные пластины и другие системы для крепления трубок и трубопроводов.

チューブ/チューブ・アクセサリーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

チューブ・ベンダーの動画を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.