text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Art.-Nr.: SS-QC8-B-8MT

Technische Daten

Attribute Wert
空気混入量 3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用テーパーおねじ
最大Cv 1.3 - DESO型ステムと接続する場合、2.0 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG @ 70°F/51.6 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC8
スピリッジ(流体流出量) 3 cm3
試験 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Art.-Nr.: SS-QC8-B-8MT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Technische Daten

SS-QC8-B-8MT — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Attribute Wert
空気混入量 3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用テーパーおねじ
最大Cv 1.3 - DESO型ステムと接続する場合、2.0 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 750 PSIG @ 70°F/51.6 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC8
スピリッジ(流体流出量) 3 cm3
試験 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.