ダイヤフラム・バルブ — マルチ・バルブ・マニホールド
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –23~65°C
- 316L VIM-VARステンレス鋼
- 1.72~21.0 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Многоклапанные блоки — С мембранным уплотнением
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-P1V222P-AA Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-P2V222P-AA Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas