|
스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 몸체, 8mm 스웨즈락 튜브 피팅, 노란색 키(QTM2 시리즈)
부품 번호: SS-QTM2A-B-8M0K4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
BasesLa integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 몸체, 8mm 스웨즈락 튜브 피팅, 노란색 키(QTM2 시리즈)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Bases
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
사양
SS-QTM2A-B-8M0K4 — 스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 몸체, 8mm 스웨즈락 튜브 피팅, 노란색 키(QTM2 시리즈)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0.1cm3 |
| Material del Cuerpo | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 |
| Proceso de Limpieza | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 8mm |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Cv Máximo | 0.8 - DESO 스템과 체결할 경우, 0.9 - SESO 스템과 체결할 경우 |
| Lubricante | Krytox 240AC 그리스 |
| Material de la junta tórica | PTFE |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 1000PSIG @ 0°F~120 °F /68.9BAR @ -17°C~48°C |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
| Serie | QTM2 |
| Funda Especial | 노란색 키 슬리브 |
| Derrame | 0.1cm3 |
| Pruebas | 0.1cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 40141721 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-QTM2A-B-4PF | Сплав 400 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-400 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-4PMK5 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-600 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-6M0 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM2A-B-8M0K2 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM4A-B-400 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM4A-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM4A-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM4A-B-600 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM4A-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-1210 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-12PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-12PM | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-1610 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-16PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-16PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-810 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-8PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QTM8A-B-8PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。