text.skipToContent text.skipToNavigation

Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite

Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4P-2M Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-4P-4M Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-4P-4M-MP-SC11 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-4P-6M Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
S-4P-4M Углеродистая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4P-2M Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4P-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4P-4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4P-4T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Патрубок - - Просмотр изделия
SS-4P-6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4PM2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-4PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-4PST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.