Catalogs
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Gerade Ausführungen
Соединения с конусом и резьбой надежно работают в условиях среднего и высокого давления.& На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для проверки их состояния.
Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-44M-A-200 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная резьба высокого давления | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-44M-A-400 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная резьба высокого давления | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-44M-A-441 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная резьба высокого давления | 1/4 дюйма | Конический патрубок | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。