Catalogs
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Male Connectors — Straights
Easy installation in tight spaces with Swagelok VCO® multi-purpose fittings for general industry, high-purity, and high-pressure applications.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®:
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
SS-12-VCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-12-VCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-16-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-16-VCO-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-4-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-4-VCO-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-4-VCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-4-VCO-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
SS-4-VCO-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
SS-4-VCO-1-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | - | - | View Product |
SS-4-VCO-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-4-VCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-4-VCO-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-6-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-8-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-8-VCO-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
SS-8-VCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
SS-8-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | View Product |
SS-8-VCO-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
SS-8-VCO-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.