目录
快速接头 — 全流量快速接头 — 阀杆
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.
Быстроразъемные соединения Серии QC QF QM и QTM
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Латунь | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QF4-S-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QF4-S-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| B-QF8-S-8PF | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-12PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF12-S-12PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-1610 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-16PF | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF16-S-16PM | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4MS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QF4-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8FS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8MS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-QF8-S-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。