Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT
Предлагаются виниловые трубки со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 165°F (73°C)
- Материал изготовления — поливинилхлорид (ПВХ), с гладким каналом
- От 1,6 фунта на кв. дюйм, ман. (0,11 бара) до 40 фунтов на кв. дюйм, ман. (2,7 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT — Трубки из винила серии LT
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2LT-3-5 Винил - - - - LT-4-10V Винил - - - - LT-8-10 Винил - - - - LT-2-4 Винил - - - - LT-4-6 Винил - - - - LT-6-8 Винил - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов