중압 튜브 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1/2인치
- 너트 및 페럴 세트
- 316 스테인리스강
- 최대 6250 psig(430 bar)~60,000 psig(4134 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
중압 튜브 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — Наборы из гайки и обжимных колец
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - SS-6FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - SS-8FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間