Фитинг серии IPT из нерж. стали 316 с монтажной гайкой, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар)
Part #: BH6MF20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsDesigned for streamlined flow paths in high-pressure systems, this straight fitting supports efficient, leak-tight performance. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Фитинг серии IPT из нерж. стали 316 с монтажной гайкой, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар)
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Specifications
BH6MF20 — Фитинг серии IPT из нерж. стали 316 с монтажной гайкой, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар)
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 3/8 in. |
Connection 1 Type | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection |
Connection 2 Size | 3/8 in. |
Connection 2 Type | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37020719 |
eClass (5.1.4) | 22360605 |
eClass (6.0) | 22360190 |
eClass (6.1) | 22360190 |
eClass (10.1) | 22360190 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.