Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- 316 acero inoxidable
- 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
- Cinco válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación — 5-клапанный, шариковый шток
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V5NBF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V5NBF8-FL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец SS-VB5NBF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas