Фитинги с конусом и резьбой — Переходники
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Одно- или двухкомпонентная конструкция
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара) до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Переходники — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2CN4NM4MF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT CN6HM4HF60 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой CN4HM4NF15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT CN6MM4NF15 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов