text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,73, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige en V

Referencia #: SS-1VS8

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Connection 2 Size 1/2 po
Connection 2 Type Raccord Swagelok® pour tubes
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Droite (2 voies)
Handle Style Poignée bouton en résine phénolique
Low Emissions Certified Oui
Maximum Temperature, °F (°C) 600 (315)
Max Temperature Pressure Rating 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 po
Room Temperature Pressure Rating 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Stem Tip Material Acier inoxydable 316
Stem Type
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern, Vee Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,73, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige en V

Referencia #: SS-1VS8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straight Pattern, Vee Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Especificaciones

SS-1VS8 — Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,73, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige en V

Atributo Valor
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Connection 2 Size 1/2 po
Connection 2 Type Raccord Swagelok® pour tubes
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Droite (2 voies)
Handle Style Poignée bouton en résine phénolique
Low Emissions Certified Oui
Maximum Temperature, °F (°C) 600 (315)
Max Temperature Pressure Rating 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 po
Room Temperature Pressure Rating 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
Stem Tip Material Acier inoxydable 316
Stem Type
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1VF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-1VM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-1VS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1VS6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1VS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-1VS8 Сплав 400 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-18VS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1VM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1VM4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS4-PK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS6-PK Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1VS8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-20VF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-20VF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-20VM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-20VM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-20VS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-26VF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-26VF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-26VM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-26VM8-F8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-26VS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-26VS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-OVM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-OVM2-BKB Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-OVS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.