text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 4,4

Art.-Nr.: SS-QTM8A-B-8PM

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 2 cm3
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 4,4 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 5,1 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 3,4 BAR bei 21 °C /50 PSIG bei 70 °F
Serie QTM8
Medienverlust 1 cm3
Prüfung 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 4,4

Art.-Nr.: SS-QTM8A-B-8PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

SS-QTM8A-B-8PM — Schnellkupplungskörper, PTFE-gedichtet,Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 4,4

Attribute Wert
Lufteinschluss 2 cm3
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 4,4 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 5,1 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 3,4 BAR bei 21 °C /50 PSIG bei 70 °F
Serie QTM8
Medienverlust 1 cm3
Prüfung 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.