Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Простые в сборке фитинги Swagelok VCO ® с кольцевым торцевым уплотнением имеют конструкцию из металла и эластомера, полностью заключенное в корпус фитинга, что позволяет легко, быстро и герметично устанавливать их в высокочистые и общепромышленные системы. Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым у...
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Фитинги Swagelok VCR ® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости...
-
Фитинги под приварку
Фитинги Swagelok под приварку обеспечивают стабильные качества, необходимые для поддержания эффективности и безопасности газовых и жидкостных систем на промышленных установках, включая сверхвысокой степени чистоты. Компания Swagelok предлагает широкий выбор приварных фитингов различных размеров, фор...
-
Сварочные головки
Сварочные головки Swagelok удерживают электрод, передают усилие на заготовку, и обеспечивают прохождение сварочного тока. Они предназначены для надежной и стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW). Точная и надежная конструкция всегда обеспечивает высокое качество сварных ...
-
Система сварки
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok M200 обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонко- и толстостенных трубок вольфрамо...
-
Коалесцирующие фильтры — Фильтры
Коалесцирующие фильтры воздушных и газовых потоков удаляют взвешенные жидкие, водяные и масляные частицы для защиты чувствительного оборудования. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм) От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C) Нерж. сталь 316 От 7...
-
Фильтры твердых частиц — Фильтры
Также эффективно удаляют пыль, грязь и ржавчину из жидких и газовых сред. Сменные элементы обеспечивают простоту обслуживания и минимальный перепад давления. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм) От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C) Нерж. ст...
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Фильтры
Обеспечьте эффективность и долговечность своих систем фильтрации нашими запасными частями и вспомогательным оборудованием. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: Размер пор фильтрующего элемента от 0,3 до 400 мкм Нерж. сталь, PCTFE, алюминий Обеспечьте эффективность и долговечность сво...
-
Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты — Фильтры
Рассчитанная на сверхчистые среды, данная система фильтрации работает при высоком давлении и скоростях потока, используя элемент из высокочистого глинозема с корпусом из нержавеющей стали 316L. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: Неразъем. фитинг с торцевым уплотнением VCR и наруж. ...
-
Переходники — Фитинги с конусом и резьбой
Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/4 до 1 дюйма Одно- или двухкомпонентная конструкция Нерж. сталь 316 Макс. давление от 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара...