text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия S

    Серия S – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой, гладким каналом и силиконовой оболочкой, используемые как правило в условиях, где требуются максимальная гибкость и химическая совместимость. Серия S – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой, силиконовой ...

  • Обратные клапаны для водородных систем

    Рассчитан для использования на водородных заправочных станциях, обеспечивает надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа. Обратный клапан Swagelok ® серии FK для водорода может использоваться в разных системах, но лучше всего подходит водородным заправочным станциям, обеспечивая стабильную...

  • Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом

    Благодаря системе уплотнения с динамической нагрузкой и компактной конструкции, эти клапаны обеспечивают оптимальную работу при давлении до 6000 psig и температуре до 600°F. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: 1/8 и 3/4 дюйма (от 3 до 18 мм) От –65°F (–53°C) ...

  • Регуляторы с плавным нарастанием давления

    Созданный для применения в системах водородных заправочных станций, данный регулятор устойчив к резким температурным колебаниям и скачкам давления, влияющим на работоспособность системы. Куполовидные регуляторы среднего давления Swagelok ® (с выбором соотношения) для заправочных станций обеспечи...

  • Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7A

    Клапаны Swagelok серии ALD7A сверхвысокой степени чистоты обеспечивают стабильный расход и пропускную способность, быструю отработку, температурные параметры и уровень чистоты, помогающие увеличить выпуск чипов при использовании новых или имеющихся инструментов для производства полупроводников. Мемб...

  • Распределительные коллекторы

    Распределительные коллекторы Swagelok (FDH) являются распространенными компонентами, используемыми в газовых и жидкостных системах. Такие коллекторы обеспечивают прохождение потока через несколько выходных отверстий, действуя во многом аналогично крупному фитингу с отводом. Распределительные коллект...

  • Редукторы для переключения газовых баллонов

    Регуляторы серии KCM автоматически переключают источники газа, обеспечивая непрерывный поток и сокращая время простоя оборудования. Регуляторы Swagelok для переключения газовых баллонов (серия KCM) автоматически переключаются между двумя источниками газа для поддержания его непрерывного расхода в кр...

  • Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU

    Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok ® готовят гайки и обжимные кольца для установки на трубки из нержавеющей стали с необходимым уровнем качества. Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok ® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубка...

  • Изоляция шлангов

    Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей. Шланги Swagelok, изолированные аэрогелем с низкой теплопроводностью, позволяют удерживать флюиды в требуемых...

  • Запасные части и вспомогательное оборудование

    Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации. Swagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шл...

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.