Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Быстроразъемные соединения
Подробнее о запасных частях и дополнительном оборудовании для быстроразъемных соединений из нержавеющей стали, включая протекторы штока, корпуса и протекторы корпуса поддержания давления. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: Нерж. сталь 316, латунь Подробнее о запасных частях и допол...
-
Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN — Клапаны с сильфонным уплотнением
Подробнее о сверхчистых клапанах с обратным ходом штока, плавным срабатыванием и соединяющей крышкой для увеличения срока службы и общего уровня чистоты. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм) От –40°F (–40°C) до 200°F (93°...
-
Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H — Клапаны с сильфонным уплотнением
Получите безотказную отсечку за счет металлических сильфонных клапанов точной формовки с уплотнениями между корпусом и сильфоном и наконечниками штока. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 3/4 дюйма (от 6 до 12 мм) От –80°F (–62°C) до 900°F (482°...
-
Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB — Клапаны с сильфонным уплотнением
Клапаны высокого давления с пневматическим приводом и сильфонным уплотнением, цельнометаллическим уплотнением, и полным номинальным давлением в любом направлении. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 1/2 дюйма (6 мм) От –40°F (–40°C) до 400°F (204&de...
-
Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM — Клапаны с сильфонным уплотнением
Сильфонные клапаны тонкой регулировки оснащены приводом из закаленной нержавеющей стали, максимальным расходом на шесть оборотов и шлицованными рукоятками для регулировки под отвертку. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 3/8 дюйма (6 мм) От –20°F (–28°C...
-
Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3 — Клапаны с сильфонным уплотнением
В трехклапанном блоке Swagelok® используются клапаны с сильфонным уплотнением для систем с повышенными требованиями к герметичности. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: 1/4 дюйма От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C) Нерж. сталь 316 От 100 фунтов на кв. дю...
-
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Клапаны с мембранным уплотнением
Увеличьте циклический срок службы с помощью беспружинных мембранных клапанов для интенсивного расхода. Отсутствие пружин и резьбы повышает необходимую чистоту, а беспрепятственная проточная часть улучшает качество продувки. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 1/2 дюйма От ...
-
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH — Клапаны с мембранным уплотнением
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления выпускаются в различных размерах, материалах и конфигурациях для широкого применения. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 1 дюйма От 73°F (23°C) до 212°F (100°C) Модифицированный PTFE От 40...
-
Аналитические подсистемы (PrESS)
Предварительно смонтированные подсистемы (PrESS) Swagelok для аналитических систем спроектированы и собраны специалистами по жидкостным и газовым системам. Они компактны, точны и удобны в использовании. Предварительно смонтированные и полностью собранные подсистемы управления и отбора проб технологи...
-
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия B
Серия B – это шланги общего назначения с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, используемые как правило в условиях, где требуется максимальная химическая совместимость. Серия B – это шланги общего назначения с тефлоновой центральной трубкой и оплеткой из нержавеющей стали 304...