text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Diafragma

Válvula de Diafragma Swagelok®

Las válvulas de diafragma minimizan las áreas de atrapamiento y facilitan la purga con un paso de caudal totalmente dinámico para mejorar la eficiencia del sistema, al tiempo que ofrecen un cierre consistente del caudal. Una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, incluyendo la deposición de capas atómicas, la inmersión térmica y la ausencia de muelles, satisfacen los requisitos del sistema de aplicaciones de alta y ultra alta pureza.

View Diaphragm Valves

Swagelok diaphragm-sealed valves come in various sizes, materials, and configurations to meet the needs of high-purity and UHP applications. They feature flow coefficients ranging from 0.20 to 13. Their fully swept flow paths and corrosion-resistant construction make them ideal for applications where cleanliness is crucial. Users can choose from manual, pneumatic, and locking actuator options.

Swagelok diaphragm-sealed valves can be used in atomic layer deposition (ALD), high-flow, modular gas system, thermal-immersion, and ultrahigh-purity applications requiring fluoropolymer component construction.

  • Swagelok springless diaphragm valves for modular gas systems are easy to install, provide a visual indication of flow direction, and have a seat design that improves thermal stability
  • Swagelok bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications
  • Swagelok thermal-immersion diaphragm valves can be entirely contained within a high-temperature, high-purity environment, making them strong options for ALD and precursor delivery applications
  • Swagelok ultrahigh-purity fluoropolymer diaphragm valves offer a strong solution for UHP chemical distribution, DI water, and bulk chemical delivery systems

Have questions about diaphragm-sealed valves?

Contact Local Specialists

Catégories

Manifolds multivannes

Manifolds multivannes

Trouvez des manifolds multivannes à membrane. Conçus dans un souci de fiabilité, ces manifolds garantissent une grande pureté et un contrôle précis des fluides.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez des pièces détachées et des accessoires de qualité destinés à l’entretien des vannes à membrane, notamment des kits de membrane et d’étanchéité, des kits de tige et des kits d’actionneur.

Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP

Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP

Affichez des vannes d’arrêt à membrane très haute pureté à configuration droite, actionnement manuel, orifices multiples et montage modulaire en surface (MSM) avec actionneurs intégrés.

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

Garantissez les performances et la longévité des vannes dans des systèmes acheminant des produits chimiques très purs grâce à un passage d’écoulement entièrement balayé pour limiter les contraintes et la contamination des fluides.

Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF

Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF

Augmentez la durée de vie des vannes avec les vannes à membrane haut débit sans ressort. L’absence de ressorts et de filets améliore la propreté et le passage d’écoulement entièrement balayé facilite la purge.

Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS

Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS

Découvrez des vannes à membrane haute pureté et haute pression pour des fermetures répétées avec embout de tige pour siège doux entièrement contenu et possibilité de montage par la base et sur panneau.

Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH

Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH

Des vannes à membrane haute pression très haute pureté sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations pour des applications diverses.

Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD

Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD

Vannes à membrane haut débit utilisables dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.

Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH

Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH

Les vannes à membrane pour immersion à haute température sont utilisées dans des process comme le dépôt par couche atomique (ALD) et l’alimentation en gaz précurseurs.

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po

Fiables et efficaces, les vannes à membrane sans ressort sont idéales pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de gaz modulaires.

Catalogues des vannes à membrane

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Membranventile Serie DP

Membranventile

Unsere Membranventile sind in einer Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich, die den Ansprüchen hochreiner und ultrahochreiner (UHP) Anwendungen mit Durchflussmengen von Cv-Werten von 0,20 bis 13 und Arbeitsdrücken bis 241 bar (3500 psig) gerecht werden.

Membranventile liefern effektives Absperren für Ihren Systemdurchfluss und haben lange Lebenszyklen. Swageloks Membranventil-Angebot beinhaltet Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), federlos, für hohen Durchfluss und hohe Leistung sowie modulare Gassysteme, Wärmeimmersion und ultrahochreines Fluoropolymerventile. Manuelle, pneumatische und absperrende Betätigungen sind verfügbar.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.