Quick-Connects — Miniature Quick-Connects
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 1/8 in.
- –50°F (–45°C) to 500°F (260°C)
- 316 stainless steel, brass
- 150 psig (10.3 bar) to 4000 psig (275 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Полнопроходные корпуса
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QM2-B-200MB Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Штоки DESO
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QM2-D-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QM2-B-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Штоки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QM2-S-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QM2-S-100 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QM2-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QM2-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Корпуса с монтажной гайкой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QM2-B1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-QM2-B1-200 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - -
Product Availability by Store Location
Hours