Swagelok® Proportionale Sicherheitsüberströmventile
Proportionale Sicherheitsüberströmventile der Serie PRV bieten DGRL-zertifizierten Überdruckschutz.
Kontakt aufnehmen und mehr erfahrenDie proportionalen Sicherheitsüberströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet. Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Ansprechdruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Ansprechdruck fällt.
Darüber hinaus zeichnen sich Sicherheitsüberstömventile der Serie PRV durch folgende Merkmale aus:
- Zertifizierung nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV
- CE-Kennzeichnung gemäß DGRL als Sicherheitsventil nach ISO 4126-1
Optional integrierte Endanschlüsse für mehr Flexibilität bei der Installation in einer Vielzahl von Systemkonfigurationen.
Spezifikationen
Betriebsdrücke | bis 413 bar (6.000 psig) |
Einstelldruck | 10,0 bis 413 bar (145 bis 60.00 psig) |
Dichtungswerkstoffe | Fluorkautschuk (FKM) und Nitril |
Proportionaln Sicherheitsüberströmventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기
기존 산업 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.