Регуляторы Swagelok®
Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественную продукцию и необходимые знания для оптимизации давления в критических областях применения, гарантируя профессиональное сопровождение на глобальном уровне.
Узнайте, какой регулятор является наиболее подходящим для ваших условийСпециалисты применяют регуляторы давления Swagelok, которые обеспечивают стабильную, точную и долговечную работу на производстве. Разработка, изготовление, сборка и заводские испытания выполняются по строгим стандартам, что гарантирует безупречное качество и поддерживает репутацию компании Swagelok. Наш обширный ассортимент позволяет эффективно регулировать давление на различных величинах расходах, обеспечивая безопасность, надежность и рентабельность работы газовых и жидкостных систем.
Наша продуктовая линейка включает в себя регуляторы аналитических контрольно-измерительных систем (серия K) для точного контроля в различных средах, технологические регуляторы (серия RHPS) для крупных промышленных систем, газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода (серия HF) для чистых сред, испаряющие редукторы давления (серия KEV и KSV) для подготовки проб, регуляторы переключения газовых баллонов (серия KCM) для обеспечения непрерывного потока газа, и противоиспарительные регуляторы для безопасности при хранении опасных жидких веществ.
Промышленные специалисты часто сталкиваются с проблемами контроля давления из-за неправильного выбора продукции. Технический опыт наших консультантов поможет вам с определением размеров, выбором материалов, устранением неполадок на месте и поддержкой при разработке системы. Это гарантирует надежную работу газовых и жидкостных систем под давлением. Благодаря широкому ассортименту регуляторов Swagelok и поддержке специалистов вы можете уверенно достигать своих целей.
Regulators Categories

Back-Pressure Regulators, Dome-Loaded
Safeguard complex systems' sensitive equipment by controlling varying inlet and upstream pressures despite varying flow demands.

Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded
Precisely control inlet pressure, ensuring consistent process output and performance across various industrial applications.

High-Purity, High-Flow Gas Regulators, HF Series
Design systems more efficiently with manual adjustability, high-flow capacity, and a corrosion-resistant design for dependable gas control.

Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded
Achieve precise and consistent control over pressure fluctuations, irrespective of variations in flow rate or inlet pressure.

Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded
Maintain process outputs within chemical distribution, DI water, and chemical delivery systems with the right pressure-reducing, spring-loaded regulator.

Pressure-Reducing Regulators, Electrically-Heated
Enhance accuracy and stability with an electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator, ideal for vaporizing liquid samples or preheating gas samples.

Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators
Explore cutting-edge vaporizing pressure reducing regulators at Swagelok. Achieve precise pressure control with our diverse product range.

Gas Cylinder Changeover Regulators
Ensure safe and efficient gas supply with our high-quality gas cylinder regulators and changeover regulators. Trust us for reliable gas control solutions!

Tank Blanketing Pressure Regulators
工業プロセスにおける正確な圧力制御と信頼性の高いガス管理を実現する、Swagelok タンクブランケット調整器ソリューションをご覧ください。

Spare Parts and Accessories
Maintain regulators and reduce downtime with OEM rebuild kits. Kits include wetted components, lubricant, and instructions.
Каталоги регуляторов
Независимо от того, необходимо ли вам поддерживать давление на выходе или на входе в аналитических или контрольно-измерительных системах (серия K) или регулировать давление в тяжелых промышленных условиях (серия RHPS), в системах с высокой степенью чистоты и высоким расходом (серия HF) или в системах с резервуарами для хранения опасных жидкостей (противоиспарительные регуляторы)—у нас есть конфигурация, отвечающая вашим потребностям. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции и вспомогательные принадлежности, можно найти в документации, представленной здесь.
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで
■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)
■ 正確な圧力調整/■ 調整不要のタンパー・フリー・デザイン/■ 高純度用/■ プリセット式、ドームロード式(調整可能タイプ)
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ スプリング・ロード式/ドーム・ロード式/エアー・ロード式/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ 最高使用圧力:70.0 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から80℃まで
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

ドループを最小限に抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。この動画では、減圧レギュレーターにおけるドループを最小限に抑えるために考慮すべきポイントを紹介します。

ヒーター付きレギュレーター(KEVシリーズ):注目のソリューション
分析用サンプリング・システム用のSwagelok®ヒーター付きレギュレーター KEVシリーズが、オペレーターによる入力や周囲温度などの動作条件の変化にどう対応し、一貫性および信頼性に優れたパフォーマンスを発揮するかをご覧ください。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

実験台から繁忙な製造施設、商業用充填ステーションまで、一般産業用圧力レギュレーターは流体を最適な圧力で封じ込め、移送する上で重要な役割を担っています。これらのアプリケーションにおいて圧力を適切に調整していなかった場合、不正確な試験結果、プロセスの中断、装置の損傷、人的被害などが生じるおそれがあります。システム内のレギュレーターは、長期のオペレーション期間中、一貫して正確に圧力レベルを維持し、頻繁なメンテナンス、修理、交換を必要としないことが求められます。
スウェージロックの圧力レギュレーターは、流体システムを安全かつ確実に、そしてコスト効率の良いオペレーションを行うのに必要な、一貫して正確なパフォーマンスを長期にわたって発揮します。
レギュレーターの機能を学ぶ
スウェージロックでは、世界各地の指定販売会社に流体システム・アドバイザーを配置し、スプリング・ロード式やドーム・ロード式をはじめ、さまざまなタイプの圧力レギュレーターの選定に関して、現地でサポートを行っています。また、レギュレーターの問題を診断し、レギュレーターを含む流体システム(ガス供給システムなど)のカスタマイズや構築のサポートも行っています。