text.skipToContent text.skipToNavigation
トルク管理(AbT)継手

Swagelok®トルク管理(AbT)継手

トルク管理(AbT)継手は、クリーン・エネルギー業界の高度かつ刻々と変化するニーズを満たし、再現性が求められる大規模な取り付け環境をサポートします。AbT継手は振動に強く、一貫した漏れの無いチューブ接続を実現します。

AbT継手の選定サポートを依頼する

Swagelok®トルク管理(AbT)継手は、あらかじめ設定したトルク値で迅速に取り付けることができ、再取り付けを繰り返しても信頼性の高いパフォーマンスは変わりません。アドバンス・バック・フェルール構造によるhinging-colleting機能により、チューブを確実にグリップし、流体がガスの場合でも漏れの無いシールを実現します。AbT継手には独自のダブル・ノッチ・ナット設計を採用することで、標準の Swagelokチューブ継手 とは目で見て区別することができるため、取り違えのリスクが低減します。また、取り付け時の軸方向のずれをダイナミック・ゾーン機能で制御することで、一貫したトルクおよび初回の品質を実現します。クリーン・エネルギー分野に最適なAbT継手は、EC-79、ECE R110、ISO 15500、NGV 3.1規格に適合しており、水素、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)システムのアプリケーションをサポートします。

クリーン・エネルギーのソリューションを見る

さまざまなサイズ、最高使用圧力、材料のトルク管理(AbT)継手を取り揃えています。

仕様

最高使用圧力 51.6 MPa
使用温度範囲 –40~120°C
サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm

トルク管理(AbT)継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok®チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

CNG自動車の充填ステーション
高パフォーマンスの圧縮天然ガス燃料システム部品を調達する

圧縮天然ガス(CNG)の車両、装置、インフラ用の重要な燃料システム部品を選定して調達する際に考慮すべき点を紹介します。

ニュー・フライヤー社、スウェージロックとの協業によって代替燃料バス製造の最適化を実現
ニュー・フライヤー社とスウェージロックの協業によって生まれた先進的な燃料システム

バス・メーカーのニュー・フライヤー社は、長年にわたってスウェージロックと協業し、先進的な輸送に欠かせない信頼性の高い代替燃料システムの開発にこぎつけました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.