Cubiertas de Mangueras Swagelok®
Las cubiertas opcionales para mangueras Swagelok ofrecen una protección adicional contra el colapso, la abrasión, la corrosión, las temperaturas extremas de los fluidos y los efectos de la luz ultravioleta.
Petición de Información sobre la Opción de Cubiertas de MangueraTanto si se trata de protección contra los retorcimientos, la abrasión o un material específico, hay disponible una gran variedad de cubiertas para manguera Swagelok que ofrecen protección adicional para satisfacer las necesidades de su sistema:
Ventajas | Material | Temperatura | |
Camisa de Fuego | Ofrece aislamiento frente a temperaturas extremas de los fluidos del sistema interno, resiste muchos fluidos hidráulicos y aceites lubricantes. | Fibra de vidrio trenzada | –53 a 260°C (–65 a 500°F), exposición de corta duración a la llama hasta 1093°C (2000°F) |
Funda Térmica | Crea una barrera para evitar el contacto con la manguera, resistir la abrasión y proteger la manguera de las salpicaduras de soldadura y de los efectos de la luz ultravioleta. | Fibra de vidrio con malla | Hasta 537°C (1000°F) |
Blindaje | Gran flexibilidad y protección contra los retorcimientos y la abrasión | Acero inoxidable 302 flexible y entrelazado | –200 a 398°C (–325 a 750°F) |
Muelle Protector Espiral | Gran flexibilidad y protección contra la abrasión | Plástico HDPE helicoidal | –117 a 121°C (–180 a 250°F) |
Muelle Protector | Gran flexibilidad y protección contra los retorcimientos y la abrasión | Acero inoxidable 302 helicoidal | –200 a 454°C (–325 a 850°F) |
Las cubiertas de las mangueras no modifican sus características técnicas. Puede ver más información en nuestra lista de reproducción de vídeos sobre mangueras.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.