text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie FK – Rohrverschraubungen für mittleren Druck

Swagelok® Rohrverschraubungen für mittleren Druck (Serie FK)

Die Mitteldruckverschraubungen der Serie FK von Swagelok haben neue Maßstäbe für Fluidsystemanschlüsse in anspruchsvollen Anwendungen wie der Öl- und Gasförderung, in Forschung und Entwicklung sowie auf dem Wasserstoffmarkt gesetzt. Sie bieten zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für komplexe Systeme im Bereich der Fluidförderung und Gasabdichtung.

Alle Rohrverschraubungen für mittleren Druck anzeigen

Rohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok® lassen sich bis zu fünfmal schneller montieren als vergleichbare Konus- und Gewindeverschraubungen und reduzieren so den Zeitaufwand für die Installation sowie die Montage- und Wartungskosten. Die Verschraubungen sorgen für eine vibrationsfeste und leckagefreie Gasabdichtung für Anwendungen bis 1378 bar (20.000 psig). Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen es auf sichere Hochdruckverbindungen ankommt.

Diese Mitteldruckverschraubungen sind zuverlässig und effizient, bieten robuste Leistung in anspruchsvollen Anwendungen und schützen Mitarbeiter und Umwelt gleichermaßen. Sie erfüllen die EC-79-Normen für Wasserstoffanwendungen bis 700 bar (10.150 psig) und sind mit einer vormontierten Patrone für eine einfache und präzise Installation ausgestattet. Die einfache zweiteilige Konstruktion mit farbcodierten Klemmringen gewährleistet eine korrekte Ausrichtung und Installation mit Standardwerkzeug. Der Körper aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 bietet eine leichte und platzsparende Lösung. Die Verschraubungen der Serie FK sind auch in Ausführungen nach NACE MR0175/ISO 15156 lieferbar.

Lokalen Experten kontaktieren

Категории трубных обжимных фитингов среднего давления

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Комплекты гаек и обжимных колец, а также щупы контроля зазоров среднего давления для трубных фитингов. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Давление в системе промышленных флюидов создается глушением соединений среднего давления или вспомогательных портов.

Муфты

Муфты

Легкое соединение трубок с помощью углового отвода, тройника или прямой муфты из нержавеющей стали 316 для трубных фитингов среднего давления.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Обеспечьте надежное перемещение рабочих сред с помощью специального блока для сквозного прохода трубного соединения через металлическую переборку.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Создайте надежное соединение, используя разъемы с внутренней резьбой для трубных фитингов в наружной резьбой.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Коннектор с наружной резьбой для трубных фитингов среднего давления обеспечивает герметичное соединение в технологических приборах и промышленных установках. 

Medium-Pressure Tube Fittings Catalogs

The strain-hardened 316 stainless steel FK fitting bodies are available in straight, elbow, and tee shapes to meet your configuration needs in a lightweight, space-saving design. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, accessories, and installation instructions in the product literature provided here.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Tube Fittings Comparison (FK Series)

Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.

Compare the Fittings

Swagelok Resources Curated for You

agi industries
AGI Industries

Read how Swagelok helped AGI Industries achieve leak-free performance at 15 000 psi for 13 500 potential leak points with Swagelok FK series valves and fittings.

hydrogen transportation
Optimizing Component Selection for Hydrogen Fuel Cell Vehicles

Hydrogen transportation depends on reliable component specification and selection.

offshore oil operator working with Swagelok fk tube fittings
Case Study: Offshore Oil Operator

Read how Swagelok helped an offshore oil operator reduce installation labor time and enhance overall performance by changing existing cone and thread connections with Swagelok's FK series fittings.

empa and Swagelok collaborate on hydrogen transportation using fk tube fittings
Empa and Swagelok’s Collaborative Research Fuels Development of Hydrogen Transportation Innovations

The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) and Swagelok are exploring the viability of hydrogen-based transportation solutions. One recent research breakthrough stemming from our collaboration incorporated Swagelok’s FK series fittings within the Empa hydrogen solution. Using FK series fittings instead of traditional Swagelok tube fittings significantly eased installation, while improving leak-tightness, reliability, and safety.

FK series medium-pressure tube fitting preassembled cartridge

FK Series Medium-Pressure Tube Fittings

From initial construction and commissioning through daily operations and maintenance, there is a tremendous focus on reducing total lifecycle costs. FK series tube fittings can reduce maintenance costs and provide high reliability, reducing system downtime, when proper assembly processes are followed. These fittings can also help mitigate environmental impact via leak reduction as well as improve overall safety by protecting your system against corrosion.

Read about how to build more productive critical fluid systems with FK series fittings

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.