Смазки Swagelok®
Смазка для резьбы Swagelok Goop™ позволяет уменьшить время монтажа благодаря облегчению процесса сборки герметичных резьбовых соединений, изготовленных из различных металлов и сплавов.
Просмотр смазокШирокий выбор резьбовых смазок Swagelok Goop™ значительно облегчает выполнение герметичных соединений. Swagelok Goop выпускается на масляной, галоидоуглеводородной и фторсиликоновой основе. Смазки могут использоваться с различными материалами, с применением в разнообразных условиях, включая вакуум.
- Silver Goop — резьбовая смазка на масляной основе для нержавеющей стали и высокотемпературных сплавов. Предотвращает износ, содержит тугоплавкий противозадирный состав, снижает крутящий момент на резьбовых деталях, и остается на месте между сопрягаемыми поверхностями.
- Pure Goop — резьбовая смазка на галоидоуглеводородной основе для титана, (нержавеющей) стали, а также никелевых сплавов. Устойчива к износу и влаге, химически инертна к широкому спектру материалов.
- Blue Goop — резьбовая смазка на масляной основе для нержавеющей стали, титана, алюминия и никелевых сплавов. Устойчив к износу и вымыванию, а ее глубокий синий цвет не подвержен воздействию воды.
- Vac Goop — резьбовая смазка фторсиликоновой основе для уплотнительных колец, прокладок, стеклянных уплотнений, и металлических деталях на вакуумных системах. Устойчива к задирам, имеет чрезвычайно низкое давление паров, сводит к минимуму проблемы газовыделения и химически нейтральна к широкому спектру материалов.
Есть вопросы о резьбовых смазках?
Catégories de lubrifiants
Lubrifiants pour filetages
Découvrez nos lubrifiants pour filetages qui facilitent l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages.
Каталоги смазок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.